Eaton Moeller® series TM Ein-/Ausschalter, TM, 10 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1, Abwicklungsnummer 8293
| Produktname |
Eaton Moeller® series TM Ein-/Ausschalter
|
| Katalognummer |
077250
|
| EAN |
4015080772507
|
| Produkt Länge/Tiefe |
74 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.038 kg
|
| Zertifikat(e) |
Certified by UL for use in Canada
CE UL report applies to both US and Canada UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660 UL Category Control No.: NLRV CSA CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-3 UL 508 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 94 UL |
| Modellcode |
TM-2-8293/E
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz (Black)
|
| Betätigerfunktion |
Mit 0-(Aus)-Position
Rastend |
| Betätigertyp |
Kurzer Knebelgriff
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.15 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
10 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
10 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Ausstattung: |
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
|
| Beschriftung |
0-1
|
| Polzahl |
4
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltspiele
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Anzahl Baueinheiten |
2
|
| Schalthäufigkeit |
1200 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Steuerschalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Geeignet für |
Frontbefestigung 4-Loch
|
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Typ |
Ein-/Ausschalter
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.33 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig |
0.75 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.75 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
1 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig |
0.75 HP
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A300 (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
|
| Schrauben-Größe |
M2,5, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
2 x 1,5 mm², ein- oder mehrdrähtig
1 x 1,5 mm², feindrähtig 14 AWG, ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse 2 x 1,0 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 2 x 1,5 mm², feindrähtig 1 x 1,0 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 1 x 1,5 mm², ein- oder mehrdrähtig |
| Anzugsdrehmoment |
0.4 Nm, Schraubklemmen
3,5 lb-in, Schraubklemmen |