Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Flansch, geschlossen, HxBxT=116x79x23 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Flanschplatte
|
| Katalognummer |
078933
|
| EAN |
4015080789338
|
| Produkt Länge/Tiefe |
116 mm
|
| Produkthöhe |
23 mm
|
| Produktbreite |
80 mm
|
| Produktgewicht |
0.104 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
FL1-X
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
125 mm (Gehäuseabmessungen)
Zubehör für Leergehäuse xEnergy Safety Ci Leergehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Flansche
|
| Ausführung |
blind
|
| Typ |
|
| Leitungseinführungstyp |
Nach Bedarf bohren
|
| Schutzart |
Sonstige
|
| Material |
Kunststoff
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Form |
gerade
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - min. |
0
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Stärke |
4 mm
|
| Gewindeart |
Keine
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - max. |
0
|