Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

079266
KST34-200

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Verteilergehäuse, mit Flanschplatte und Kabelstutzen, HxBxT=375x250x225mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse isoliert
Katalognummer
079266
EAN
4015080792666
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
2.564 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
EN 61439-2
Modellcode
KST34-200

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Deckel mit Überdruckentlastung
Brennverhalten bei Glühstabprüfung
VDE 0304 Teil 3 Stufe IIb, Stufe IIb nach IEC 60707
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Niederspannungssicherung (IEC/EN 60269, VDE 0636) Plombierbare Deckelverschlüsse Seiten geschlossen, jedoch ausschlagbar Wände oben und unten offen Montage der Kabelstutzen im Verteiler mit Keilverbindung Kabelschelle teilbar, Leitungen von vorne einlegbar
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz
Benutzt mit
Die aufgeführten Grundwerte gelten für die Grundelemente des Verteilers. Für in die Gehäuse eingebaute Geräte, Klemmen usw. gelten deren Kenngrößen und Nennwerte.

cLieferprogramm

Farbe
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
Grau
Nennstrom
1600 A
Typ
Grundgehäuse Verteilergehäuse mit angebauten Kabelschellen Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
10 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Durchschnittliche Umgebungsbetriebstemperatur (24 Std.)
35 °C

Technische daten - elektrisch

Stromkreisintegrität
Sonstige
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
14 - 54 mm (2x)
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Keine
Abdeckung
Kriech- und Luftstrecken
III/3 gemäß IEC/EN 60439-1 (Standard)
Schutzart
IP00 (Leitungseinführung offen)
IP65
IP65 (Gehäuse)
IK10
IP65 (KST-Leitungseinführungen von unten)
IP64 (KST-Leitungseinführungen von oben)
Sonstige
Gehäusematerial
Plastik
Einbautiefe bei Montageplatte
200 mm
Einbauraster
25 mm (DIN 43660)
Anzahl Rohreinlässe
60
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
3
Anzahl der Reihen
0
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
50 % (bei 40 °C)
90 % (bei 20 °C)
Oberflächenausführung
verzinkt
passiviert
Oberflächenschutz
Sonstige
Gerätetyp
Einzelgerät
Breite in Anzahl der modularen Abstände
9
Einbautiefe
200 mm
Interne Tiefe
200 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
19 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
39 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
23 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
21 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
47 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
43 W

Produktspezifikation exportieren