Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

080739
CU-BAND10X15,5X0,8-BK

Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse Kupferband, verzinnt, 400 A, 10X15,5x0,8 mm, schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
080739
EAN
4015080807391
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
11 mm
Produktbreite
18.5 mm
Produktgewicht
2.563 kg
Einhaltung(en)
CE marking
EN 60439-1
UL CSA09 (max. 105 °C)
UL 758
EN 60439-3
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (Category Control Number AVLV2)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (File No. E248096)
Modellcode
CU-BAND10X15,5X0,8-BK

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Lamelliert
Selbstverlöschend gem. UL 94 V0
Besondere Merkmale
  • E-Cu lamellierter Leiter, verzinnt
  • UL-approbiert bis max. 600 V AC
  • Isoliermaterial hitzebeständig bis zu +105 °C
Benutzt mit
Mit Kupferband isoliert
Geräteverdrahtungsmaterial

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferband isoliert
Stromstärke
400 A
Farbe
Schwarz, ähnlich RAL 9005
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische daten - elektrisch

Durchschlagfestigkeit
20 kV/mm
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
400 A
Betriebsspannung
1000 V AC, 1500 V DC
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 600 V AC, 750 V DC

Technische daten - mechanisch

Sammlschienendicke
12 mm
Querschnitt
124 mm²
Abmessungen - Bandspezifikation
10 mm x 16 mm x 0,8 mm
Lamellenstärke
0.8 mm
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
10

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.