Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

080836
Modellcode: CU-BAND11X21X1-GNYE

Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse Kupferband, verzinnt, 630A, 11x21x1mm, grün/gelb

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
080836
EAN
4015080808367
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
4.578 kg
Einhaltung(en)
CE marking
UL CSA09 (max. 105 °C)
EN 60439-1
UL 758
EN 60439-3
RoHS conform
Zertifikat(e)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (Category Control Number AVLV2)
UL (File No. E248096)
Modellcode
CU-BAND11X21X1-GNYE

Delivery program

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferband isoliert
Farbe
Gelbgrün
Stromstärke
630 A

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
1000 V AC, 1500 V DC
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 600 V AC, 750 V DC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A
Durchschlagfestigkeit
20 kV/mm

Technical Data - Mechanical

Querschnitt
231 mm²
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
11
Sammlschienendicke
15 mm
Abmessungen - Bandspezifikation
11 mm x 21 mm x 1 mm
Lamellenstärke
1 mm

Additional information

Merkmale
Lamelliert
Selbstverlöschend gem. UL 94 V0
Besondere Merkmale
  • E-Cu lamellierter Leiter, verzinnt
  • UL-approbiert bis max. 600 V AC
  • Isoliermaterial hitzebeständig bis zu +105 °C
Benutzt mit
Geräteverdrahtungsmaterial
Mit Kupferband isoliert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.