Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse Kupferband, verzinnt, 200A, 4x16x0,8mm, schwarz
| Produktname |
Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
| Katalognummer |
081209
|
| EAN |
4015080812098
|
| Produkt Länge/Tiefe |
2000 mm
|
| Produkthöhe |
8 mm
|
| Produktbreite |
20 mm
|
| Produktgewicht |
1.119 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
CU-BAND4X16X0,8-BK
|
| Merkmale |
Lamelliert
|
| Stromstärke |
200 A
|
| Sammlschienendicke |
7.2 mm
|
| Lamellenstärke |
0.8 mm
|
| Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
4
|