Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse Kupferband, verzinnt, 200A, 9x9x0,8mm, grün/gelb
| Produktname |
Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
| Katalognummer |
081485
|
| EAN |
4015080814856
|
| Produkt Länge/Tiefe |
2000 mm
|
| Produkthöhe |
9 mm
|
| Produktbreite |
12 mm
|
| Produktgewicht |
1.366 kg
|
| Einhaltung(en) |
EN 60439-1
UL 758 UL CSA09 (max. 105 °C) CE marking EN 60439-3 RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (File No. E248096) UL (Category Control Number AVLV2) |
| Modellcode |
CU-BAND9X9X0,8-GNYE
|
| Merkmale |
Lamelliert
Selbstverlöschend gem. UL 94 V0 |
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Geräteverdrahtungsmaterial
Mit Kupferband isoliert |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kupferband isoliert
|
| Stromstärke |
200 A
|
| Farbe |
Gelbgrün
|
| Typ |
Allgemeines Schaltschrankzubehör
|
| Durchschlagfestigkeit |
20 kV/mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
200 A
|
| Betriebsspannung |
1000 V AC, 1500 V DC
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 600 V AC, 750 V DC
|
| Sammlschienendicke |
11.2 mm
|
| Querschnitt |
64.8 mm²
|
| Abmessungen - Bandspezifikation |
9 mm x 9 mm x 0,8 mm
|
| Lamellenstärke |
0.8 mm
|
| Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
9
|