Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

081973
Modellcode: PEN23RS18

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. PE-Schiene mit Klemmen für Reiter-Sicherungskasten RS18/I23, 2x 2,5 bis 35 und 6x 1,5 bis 16 mm²

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci N + PE/N Schiene
Katalognummer
081973
EAN
4015080819738
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
0.145 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
PEN23RS18

Delivery program

Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Modulares Sammelschienensystem
  • Vorbereitete Gehäuse
Art des Zubehörs/Ersatzteils
PE-(PEN-)Schienen
Nennstrom
63 A
Polzahl
1-polig

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Montageart
Schraube
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
6
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
2
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
8
Anzahl Eingänge
1
Anzahl der Ausgänge
3
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² – 16 mm² (6x)
2,5 mm² – 35 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2,5 mm² – 25 mm² (2x)
1,5 mm² – 16 mm² (6x)
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
2.5 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
2 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
14 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
1.5 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
6 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
16 mm²

Additional information

Merkmale
Berührungssicher
Geeignet für
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
Benutzt mit
SE-RS-I23
RS18/I23
Modulares Sammelschienensystem
CI-Isolierstoffgehäuse
Vorbereitete Gehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.