Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

082107
AZ-T0

Eaton Moeller® series Achsverlängerung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Achsverlängerung
Katalognummer
082107
EAN
4015080821076
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
11 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
AZ-T0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Material
Kunststoff

Allgemeine Informationen

Schaftlänge
36 mm
Typ
Achsverlängerung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.