Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

082155
L-PKZ0-GN(400V)

Eaton Moeller® series L-PKZ0 Leuchtmelder, grün, 400 V Glimmlampe

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series L-PKZ0 Zubehör Leuchtmelder
Katalognummer
082155
EAN
4015080821557
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
L-PKZ0-GN(400V)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.46 W
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W

Bemessungswerte

Bemessungssteuerspeisespannung
230 - 400 V (Us)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
230 V

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Sonstiges
Frontringmaterial
Kunststoff
Farbe
Grün
Ausstattung:
Leuchtmittel
Linsenfarbe
Grün

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
AC/DC

Produktspezifikation exportieren