Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

082160

Eaton Moeller® series PKZ0 N-Klemme, für PKZ0

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKZ0 Zubehör Neutralleiterklemme
Katalognummer
082160
EAN
4015080821601
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
N-PKZ0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.2 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Neutralleiterklemme
Produktkategorie
Zubehör
Typ
Neutralleiterklemme

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.