Eaton Moeller® series +W Schirmwicklung, für STZ Transformator bis 13, 3kVA
| Produktname |
Eaton Moeller® series +W Zubehör Schirmwicklung
|
| Katalognummer |
082271
|
| EAN |
4015080822714
|
| Produkt Länge/Tiefe |
0.002 mm
|
| Produkthöhe |
0.002 mm
|
| Produktbreite |
0.002 mm
|
| Produktgewicht |
50 g
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Kataloghinweise |
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
|
| Modellcode |
+W4,0
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
| Merkmale |
getrennte Wicklungen
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Isolierstoffklasse |
B
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift |
| Produktkategorie |
Zubehör
|