Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

082275
+W20,0

Eaton Moeller® series +W Schirmwicklung, für Trafo DTZ bis 20 kVA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series +W Zubehör Schirmwicklung
Katalognummer
082275
EAN
4015080822752
Produkt Länge/Tiefe
0.002 mm
Produkthöhe
0.002 mm
Produktbreite
0.002 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Modellcode
+W20,0

Bauartnachweis
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
Merkmale und funktionen

Merkmale
getrennte Wicklungen

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einschaltdauer
100 %
Isolierstoffklasse
B
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.