Eaton Moeller® series Verstärkerbaustein, für Einzelaufstellung
| Produktname |
Eaton Moeller® series Verstärkerbaustein
|
| Katalognummer |
083094
|
| EAN |
4015080830948
|
| Produkt Länge/Tiefe |
103 mm
|
| Produkthöhe |
83 mm
|
| Produktbreite |
23 mm
|
| Produktgewicht |
0.1 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE marking IEC/EN 60947 VDE 0660 UL CSA UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified |
| Kataloghinweise |
Schützspulen mit Bemessungsbetriebsstrom > 2 A müssen über das Mini-Schütz DILER-G angesteuert werden.
|
| Modellcode |
ETS4-VS3
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Schockfestigkeit |
10 g, Schließer, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
45 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zykl., IEC 60068-2-30
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
λ < 1/10⁸ (1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
6 A
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
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.6 W
|
| Bemessungsbetätigungsstrom (Ic) |
25 mA
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
400 VAC
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.03 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
400 V
|
| Ausstattung: |
LED-Indikator
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer |
30 000 000 mechanische Schaltspiele (gleichstrombetätigt)
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV
|
| Benutzt mit |
DILM
DILMP DILL DILK DILMF |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Spulenspannung |
24 V DC
|
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
| Schraubendrehergröße |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
|
| Anschlussquerschnitte |
1 x (0,75–2,5) mm², eindrähtig
2 x (0,75–2,5) mm², eindrahtig 1 x (0,75–2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse 16 – 14 AWG, ein- oder mehrdrahtig Nur gleiche Querschnitte verwenden. |
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
|