Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

083635
BZ252

Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse Spannbügel, für Profilleiste, für max. Flachleiter 11 x 21 x 1

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
083635
EAN
4015080836353
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BZ252

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Kurzschlussfestigkeit Icc = 50 kA in xEnergy Safety
Benutzt mit
11 x 21 x 1 + BZ248
185-mm-System
60-mm-System
Allgemeines Schaltschrankzubehör

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferband isoliert
Spannbügel für Profilleiste
Leitungsstützer für Kupferband, isoliert
Farbe
Schwarz
Ausführung
Kabelrangier-/führungsbügel
Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0

Produktspezifikation exportieren