Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, HxBxT=750x375x120 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuseunterteil
|
| Katalognummer |
083880
|
| EAN |
4015080838807
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
750 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
1.92 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Modellcode |
U-CI48
|
| Merkmale |
Deckel mit Überdruckentlastung
|
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
|
| Schutzklasse |
II
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Blitzschutz
Außeneinsatz |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verteilergehäuse-Unterteile
|
| Farbe |
Grau
|
| Nennstrom |
1600 A
|
| Typ |
Leergehäuse
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
960 °C
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
40 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65, mit Deckel
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Stromkreisintegrität |
Sonstiges
|
| Grundtyp |
geschlossen, ausschlagbar
|
| Leitungseinführungstyp |
seitlich
FL4... Flansch Oben und unten |
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Keine
Optional |
| Schutzart |
IK10
IP65 Sonstiges |
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Anzahl Rohreinlässe |
0
|
| Anzahl der Module |
1
|
| Anzahl Öffnungn (Flanschplatten) |
6
|
| Anzahl der Reihen |
0
|
| Plattenstärke (Schrank) |
6 mm
|
| Plattenstärke (Abdeckung/Tür) |
6 mm
|
| Oberflächenschutz |
Sonstiges
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
17
|
| Einbautiefe |
250 mm
|
| Interne Tiefe |
100 mm
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
33 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
67 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
37 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
35 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
75 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
71 W
|