Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

084350
K30X10PEN

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenklemme, 1600A, für Kupferband, PEN

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
Katalognummer
084350
EAN
4015080843504
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.301 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
K30X10PEN

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anschluss für Bandleiter und Kupferschienen
Besondere Merkmale
für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, N, PEN
Geeignet für
Flachschiene
Bandleiteranschluss
Benutzt mit
Cu 1 x (30 mm x 10 mm) Sammelschienen
CI-Isolierstoffgehäuse
Vorbereitete Gehäuse
Zubehör für Sammelschienengehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschienenklemmen
Typ
  • Zubehör für Sammelschienengehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Vorbereitete Gehäuse

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
1600 A

Technische daten - mechanisch

Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Sammelschienenstärke - min.
10 mm
Schienenbreite - max.
60 mm
Schienenbreite - min.
30 mm
Leiterquerschnitt - max.
1000 mm²
Anschlussquerschnitte (Flachband)
50 mm x 12 mm
Breite der Klemme
17 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.