Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Verteilergehäuse, mit Flanschplatte und Kabelstutzen, HxBxT=250x375x225mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse isoliert
|
| Katalognummer |
086385
|
| EAN |
4015080863854
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
3.046 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
EN 61439-2
EN 62208 |
| Modellcode |
KST43-200
|
| Typ |
Grundgehäuse Verteilergehäuse mit angebauten Kabelschellen Safety Ci
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel) durchsichtig, rauchgrau (Deckel) |
| Nennstrom |
1600 A
|
| Betriebshöhe ohne Derating - max. |
2000 mm
|
| Stromkreisintegrität |
Sonstiges
|
| Gerätetyp |
Stand-alone device
|
| Oberflächenausführung |
passiviert
verzinkt |
| Oberflächenschutz |
Sonstiges
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
15
|
| Einbautiefe bei Montageplatte |
200 mm
|
| Einbauraster |
25 mm (DIN 43660)
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
| Schutzart |
Sonstige
IP00 (Leitungseinführung offen) IP64 (KST-Leitungseinführungen von oben) IP65 IP65 (KST-Leitungseinführungen von unten) IK10 IP65 (Gehäuse) |
| Anzahl Rohreinlässe |
76
|
| Anzahl der Module |
1
|
| Anzahl Öffnungn (Flanschplatten) |
4
|
| Anzahl der Reihen |
0
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
90 % (bei 20 °C)
50 % (bei 40 °C) |
| Einbautiefe |
200 mm
|
| Leitungseinführungstyp |
14 - 68 mm (3x)
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Abdeckung
Keine |
| Kriech- und Luftstrecken |
III/3 gemäß IEC/EN 60439-1 (Standard)
|
| Plattenstärke (Schrank) |
6 mm
|
| Plattenstärke (Abdeckung/Tür) |
6 mm
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
22 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
45 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
25 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
24 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
51 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
48 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Durchschnittliche Umgebungsbetriebstemperatur (24 Std.) |
35 °C
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
Unterteil: 960 °C / Deckel: 850 °C
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
10 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Merkmale |
Deckel mit Überdruckentlastung
|
| Brennverhalten bei Glühstabprüfung |
VDE 0304 Teil 3 Stufe IIb, Stufe IIb nach IEC 60707
|
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
|
| Schutzklasse |
II
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
Niederspannungssicherung (IEC/EN 60269, VDE 0636) Plombierbare Deckelverschlüsse Seiten geschlossen, jedoch ausschlagbar Wände oben und unten offen Montage der Kabelstutzen im Verteiler mit Keilverbindung Kabelschelle teilbar, Leitungen von vorne einlegbar
|
| Geeignet für |
Blitzschutz
Außeneinsatz |
| Benutzt mit |
Die aufgeführten Grundwerte gelten für die Grundelemente des Verteilers. Für in die Gehäuse eingebaute Geräte, Klemmen usw. gelten deren Kenngrößen und Nennwerte.
|