Eaton Moeller® series Schlüsselbetätigung, für T0, T3, P1
| Produktname |
Eaton Moeller® series Zubehör Verriegelungsmechanismus mit Schlüsselbetätigung
|
| Katalognummer |
086709
|
| EAN |
4015080867098
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
78 mm
|
| Produktbreite |
48 mm
|
| Produktgewicht |
0.13 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
S-T0
|
| Ausstattung: |
Zwei Schlüssel
Ersatzschlüssel |
| Funktionen |
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
|
| Art der Verriegelung |
Schließmechanismus KMS 1: Einzelschließmechanismus
|
| Zubehör |
2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Schlüsselbetätigung
|
| Schutzart |
IP53, Front
|
| Typ |
Sperrvorrichtungen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Nicht zutreffend.