Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

086730
SS5-ID1500

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, für CI Standverteiler, B = 1500 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil Sockel
Katalognummer
086730
EAN
4015080867302
Produkt Länge/Tiefe
1500 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
10.179 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
SS5-ID1500

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Außenaufstellung
Benutzt mit
Aufbau von Standverteilern
Verteilerbau
CI-Isolierstoffgehäuse
Zubehör

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Standsockel
Farbe
Schwarz
Ausführung
Sockel komplett
Typ
  • Zubehör
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau

Technische daten - mechanisch

Lastkapazität - max.
500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1500 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.