Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

086743
TM-2-8311/E

Eaton Moeller series TM Stufenschalter, 10 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 3, rastend, 0-3, Design: 8311

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series TM Stufenschalter
Katalognummer
086743
EAN
4015080867432
Produkt Länge/Tiefe
74 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Zertifikat(e)
CE
UL 508
IEC/EN 60947-5-1
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947-3
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E36332
Modellcode
TM-2-8311/E

Betätigungselement

Betätigerfunktion
Mit 0 (Aus)-Position
Rastend
Betätigertyp
Wählschalter
Anzahl der Schaltstellungen
4

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Kontakte
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.15 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
10 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
0 (Aus) Position
Beschriftung
0-3
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
Nach Bedarf
Anzahl Baueinheiten
2
Schalthäufigkeit
1.200 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Steuerschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Geeignet für
Frontbefestigung
Schaltwinkel
60 °
Typ
Stufenschalter

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.33 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig
0.75 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A300 (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M 2,5, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x 1,0 mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
2 x 1,0 mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
14
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment
0,4 Nm, Schraubklemmen
3,5 lb-in, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren