Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

087793
Modellcode: MCS11-SOND910-G

Eaton Moeller® series MCS Druckwächter, 2 W vergoldet, 15 bar

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MCS Druckwächter
Katalognummer
087793
EAN
4015080877936
Produkt Länge/Tiefe
111 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
96 mm
Produktgewicht
0.383 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-1
Kataloghinweise
  • Verwendungshinweis: Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG und der EMV-Richtlinie 2014/30/EG und erfüllt die Anforderungen nach EN 60947-5-1. Dieses Produkt erfüllt nicht die Standardanforderungen für Bahnanwendungen. Entsprechend, der Benutzer muss es separat für die vorliegende spezifische Anwendung überprüfen.
  • Bei Bedarf: Druckrohrflansch R ½"
Modellcode
MCS11-SOND910-G

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Merkmale
Variable Schaltdifferenz

General information

Berstdruck
90 bar
Anschlusstechnik
Innengewinde gaszylindrisch (BSPP)
Anschlussart
Tunnelanschlussklemme
Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Lebensdauer, elektrisch
1.000.000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit
1500 Schaltspiele/h
Betriebsdruck - max.
15000 hPa
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Druckwächter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
1500 V AC
Geeignet als
2-Punktregler
Schutz
Prüfdruck
32 bar

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Vertikal und 90° in allen Richtungen
Schockfestigkeit
10 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Schwingfestigkeit
36 Hz, Amplitude 1 mm, (IEC/EN 60068-2-6)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umweltbedingungen
Konform zu 2014/35/EG, 2014/30/EG und EN 60947-5-1. Entsprechend, der Benutzer muss es separat für die vorliegende spezifische Anwendung überprüfen.

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 - 1,5) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Schrauben-Größe
M2.6, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
0.4 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
125 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1 A bei DC-13, 24 V
2 A bei AC-15, 230 V, 50/60Hz
0,25 A bei DC-13, 110 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
0 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
110 V

Short-circuit rating

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 2 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Produktspezifikation exportieren