Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

088104
Modellcode: +L-PKZ0-RT(400V)

Eaton Moeller® Serie L-PKZ0 Leuchtmelder, rot, 400 V Neonlampe, +Typ

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series L-PKZ0 Zubehör Leuchtmelder
Katalognummer
088104
EAN
4015080881049
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
+L-PKZ0-RT(400V)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.46 W

Bemessungswerte

Bemessungssteuerspeisespannung
230 - 400 V (Us)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
230 V

Features & functions

Farbe der Lünette
Sonstige
Frontringmaterial
Kunststoff
Farbe
Rot
Ausstattung:
Leuchtmittel
Linsenfarbe
Rot

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA sonsitge
Elektrische Anschlussart
Leitung
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Spannungsart
AC/DC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.