Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Flansch, Vorprägung, 18x M16, 4x M20, HxBxT=116x250x23 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Flanschplatte
|
| Katalognummer |
088425
|
| EAN |
4015080884255
|
| Produkt Länge/Tiefe |
116 mm
|
| Produkthöhe |
23 mm
|
| Produktbreite |
205 mm
|
| Produktgewicht |
0.18 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
FL3-1
|
| Typ |
|
| Ausführung |
Kabelverschraubung
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Flansche
|
| Form |
gerade
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Material |
Plastik
|
| Schutzart |
Sonstiges
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Leitungseinführungstyp |
4 x M20
18 x M16 |
| Stärke |
4 mm
|
| Gewindeart |
Metrisch
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - min. |
16
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - max. |
20
|
| Merkmale |
Vorprägungen
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
250 mm (Gehäuseabmessungen)
xEnergy Safety Ci Leergehäuse Zubehör für Leergehäuse |