Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

088913
PKZM0-2,5-T

Eaton Moeller® series PKZM0 Transformatorschutzschalter, 3p, Ir=1,6-2,5A, Schraubanschluss

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Transformatorschutzschalter
Katalognummer
088913
EAN
4015080889137
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
93 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.282 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
Modellcode
PKZM0-2,5-T

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4.71 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.57 W

Bemessungswerte

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 440 V, 50 Hz
1.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 500 V, 50 Hz
1.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 690 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
2.5 A

Merkmale und funktionen

Betätigertyp
Drehknopf
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Ausstattung:
Ausgelöstmelder
Funktionen
Transformatorenschutz
Zum Schutz von Transformatoren mit hohem Einschaltstrom
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
Anschlussklemmen: IP00
IP20
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Einbaulage
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Schalthäufigkeit
40 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Transformatorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Temperaturkompensation
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC
5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC
5 kA
Kurzschlussstrom
60 kA DC, bis zu 250 V DC, Stromführenden Hauptpfade
Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, Festeinstellung: 20 x Iu
± 20% Toleranz
50 A, Irm

Schaltvermögen

Schaltvermögen
2.5 A (3 Kontakte in Serie), DC-5 bis 250 V
2,5 A, AC-3 bis 690 V

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (1 bis 6) mm²
2 x (1 bis 6) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 – 10
Anzugsdrehmoment
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Auslöserblöcke

Überlastauslösestromeinstellung - max.
2.5 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1.6 A

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.