Eaton Moeller® series TM Umschalter, 10 A, Einbau, 4 Kontakteinheiten, Kontakte: 8, 60 °, rastend, 1-2, Abwicklungsnummer 8223
| Produktname |
Eaton Moeller® series TM Umschalter
|
| Katalognummer |
089115
|
| EAN |
4015080891154
|
| Produkt Länge/Tiefe |
98 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.059 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL report applies to both US and Canada
UL 508 IEC/EN 60947-3 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA IEC/EN 60947 VDE 0660 UL UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 94 Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NLRV CE IEC/EN 60947-5-1 |
| Modellcode |
TM-4-8223/E
|
| Betätigerfunktion |
Rastend
Ohne 0-Stellung |
| Betätigertyp |
Kurzer Knebelgriff
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Kontakte |
8
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
UV-beständig nur in Verbindung mit Schutzdach.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.15 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
10 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4.4 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
10 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Ausstattung: |
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
|
| Beschriftung |
1-2
|
| Polzahl |
4
|
| Schutzart |
IP65
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 12 |
| Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltspiele
|
| Ausführung |
Umschalter
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Anzahl Baueinheiten |
4
|
| Schalthäufigkeit |
1200 Schaltvorgänge/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Steuerschalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Geeignet für |
Frontbefestigung
|
| Schaltwinkel |
60 °
|
| Typ |
Umschalter
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.33 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig |
0.75 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.75 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
1 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig |
0.75 HP
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A300 (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
|
| Schrauben-Größe |
M2,5, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x 1,0 mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
1 x 1,0 mm², Endhülsen gemäß DIN 46228 |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse AWG) |
14
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
| Anzugsdrehmoment |
0.4 Nm, Schraubklemmen
3,5 lb-in, Schraubklemmen |