Eaton Moeller® series RMQ16 Glühlampe, 6 V, W2x4,6d, 1W
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Filament lamp
|
| Katalognummer |
090223
|
| EAN |
4015080902232
|
| Produkt Länge/Tiefe |
19 mm
|
| Produkthöhe |
6 mm
|
| Produktbreite |
6 mm
|
| Produktgewicht |
0.005 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Modellcode |
WBGL6
|
| Produktkategorie |
Zubehör
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
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Farbe |
Farblos
|
| Lampenform |
Birnen-Form
|
| Lampentyp |
Glühlampe
|
| Energieeffizienzklasse |
G
|
| Lebensdauer, elektrisch |
10.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
|
| Geeignet für |
Zeiger
|
| Steckdosentyp |
W2x4.6d
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
| Durchmesser |
5 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Durchschnittliche nominale Lebensdauer |
3000 hour
|
| Farbtemperatur - max. |
2800 K
|
| Effektiver Lichtstrom |
0 lm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Lampenleistung - max. |
1 W
|
| Lampenleistung - min. |
1 W
|
| Lampenspannung - max. |
6 V
|
| Lampenspannung - min. |
6 V
|
| Nennstrom |
170 mA
|