Eaton Moeller® series E01 Kontaktelement, 1 Ö, Frontbefestigung, Schraubanschluss
| Produktname |
Eaton Moeller® series E01 Accessory Contact element
|
| Katalognummer |
090401
|
| EAN |
4015080904014
|
| Produkt Länge/Tiefe |
6 mm
|
| Produkthöhe |
29 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
0.003 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NKCR
UL 508 IEC/EN 60947-5 CSA File No.: 46552 CSA CSA Class No.: 3211-03 CE UL CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 |
| Modellcode |
E01
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Betätigungskraft - max. |
3 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.1 W
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Anschlussquerschnitte |
0,5 - 1,0 mm²
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Klemmengröße |
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Anschlussart |
Flachstecker
|
| Montageart |
Front fastening
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA) |
| Schutzart |
IP20, mit Isolierstoffhülse ISH2,8
|
| Ausführung |
aufsteckbar
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
4 A bei AC-15, 48 V
4 A bei AC-15, 110 V |
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000.000 Schaltvorgänge
|
| Kurzschlussschutz |
FAZ-B6/1, schmelzsicherungslos
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 42 V |
1 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
0.8 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
250 V
|
| Schockfestigkeit |
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |