Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

090732
172TQ25

Eaton Moeller® series RMQ16 Tastenplatte für Drucktasten, Beschriftung: AUF, 25 x 25

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
Katalognummer
090732
EAN
4015080907329
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
19 mm
Produktbreite
19 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
172TQ25

Produktspezifikationen

Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Bauform
Senkkopf
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
0 mm
Programmdurchmesser
16 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Größe
25 × 25 mm
Farbe
Schwarz
Form
Anschlagwinkel
Sprache
Deutsch
Beschriftung
Oben
Aufdrck
Sonstige
Aufdruck ISO-Symbole
Keine
Geeignet für
Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.