Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

090822
173TQ25

Eaton Moeller® series RMQ16 Tastenplatte für Drucktasten, Beschriftung: AB, 25 x 25

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
Katalognummer
090822
EAN
4015080908227
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
19 mm
Produktbreite
19 mm
Produktgewicht
1.83 g
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
173TQ25

Produktspezifikationen

Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Bauform
flach
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
0 mm
Programmdurchmesser
16 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Größe
25 × 25 mm
Farbe
Schwarz
Form
quadratisch
Sprache
Deutsch
Beschriftung
DOWN
Aufdrck
Sonstiges
Aufdruck ISO-Symbole
Keine
Geeignet für
Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.