| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
090928
|
| EAN |
4015080909286
|
| Produkt Länge/Tiefe |
17 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
44 mm
|
| Produktgewicht |
0.016 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
P-E27
|
| Benutzt mit |
S…-1/…
Abdeckung Sicherungssockel 1-polig Sicherungssockel Zubehör |
| Polzahl |
1-polig
|
| Rahmen |
Sonstige
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Funktionen |
Zubehör
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
Kappenmaß 45 mm
|