Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

091114
Modellcode: IVS-T0

Eaton Moeller® series Montageset, REG, für Nockenschalter T0

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Verteiler-Einbaussatz
Katalognummer
091114
EAN
4015080911142
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
Verwenden Sie die Frontplatte des Basisschalters.
Modellcode
IVS-T0

Features & Functions

Ausstattung:
Steckachse
Funktionen
Nachrüstung in Serviceverteilerbefestigung Bauform T0-.../IVS.

General information

Zubehör
Steckachse
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montagebausatz
Schutzart
IP30, Front
Produktkategorie
Montagezubehör zur Wartungsverteilung
Produktkategorie
Montagezubehör zur Wartungsverteilung
Typ
Bausatz

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Nicht zutreffend.