Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

091455
EZ-P1

Eaton Moeller® series EZ Zentraleinbausatz, mit Adapterplatte, Verwendbar für T0-…/E, T3-…/E, P1-…/E

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series EZ Zubehör Montageset
Katalognummer
091455
EAN
4015080914556
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
EZ-P1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Adapterplatte
Funktionen
Zentraleinbau

Allgemeine Informationen

Zubehör
Adapterplatte
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Adapterplatte
Typ
Bausatz
Benutzt mit
T0-…/E, T3-…/E, P1-…/E, für Einlochbefestigung 22,3 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.