Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

091487
L1-CI23

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. vorgebohrte Montageplatte, CI23-Gehäuse, L1

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Metall vorgebohrt
Katalognummer
091487
EAN
4015080914877
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
162 mm
Produktbreite
225 mm
Produktgewicht
0.67 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
L1-CI23

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gelocht
Besondere Merkmale
  • Bohrungen für metrisches Gewinde
  • einschließlich Befestigungsschrauben
Benutzt mit
Zubehör für Montagesysteme
Einbausystem
Leergehäuse
CI-Isolierstoffgehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Lochplatten
Typ
  • Zubehör für Montagesysteme
  • Leergehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Einbausystem

Technische daten - mechanisch

Bohrungen für Geräte
K50/1
Gehäusematerial
Stahlblech 3 mm, verzinkt
Material
Stahlblech 3 mm, verzinkt
Stahl
Oberflächenschutz
Zinkbeschichtung
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren