Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

091565
173LQ25

Eaton Moeller® series RMQ16 Einlegeschild, klar, AB

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insert label
Katalognummer
091565
EAN
4015080915652
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
19 mm
Produktbreite
19 mm
Produktgewicht
1.83 g
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
173LQ25

Produktspezifikationen

Typ
Transparente Einlegeschilder
Merkmale
Beschriftet
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbaudurchmesser
16 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör
Durchmesser
0 mm
Größe
Frontabmessung: 25 x 25 mm
Linsenfarbe
Grau
Design
flach
Beschriftung
" Ab "
Lins.form
quadratisch

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsanleitung

mCAD model

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.