Eaton Moeller® series T5B Hauptschalter, T5B, 63 A, Einbau, 6 Baueinheit(en), 9-polig, 2 S, 1 Ö, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz
| Produktname |
Eaton Moeller® series T5B Hauptschalter
|
| Katalognummer |
091820
|
| EAN |
4015080918202
|
| Produkt Länge/Tiefe |
206 mm
|
| Produkthöhe |
88 mm
|
| Produktbreite |
88 mm
|
| Produktgewicht |
1.245 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLRV CSA UL 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-3 CSA-C22.2 No. 94 CE IEC/EN 60947 UL IEC/EN 60204 VDE 0660 |
| Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
| Modellcode |
T5B-6-15168/EA/SVB-SW
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz (Black)
|
| Betätigertyp |
Türkupplungsdrehantrieb
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
2
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
4.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3) |
520 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
600 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
480 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
340 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
33 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
23.8 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
51 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
41 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
33 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3,220/230 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 380/400 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 500 V |
57.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 690 V |
29.4 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Merkmale |
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als Wartungs-/Serviceschalter |
| Ausstattung: |
Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring
|
| Funktionen |
STOPP-Funktion
Verriegelbar |
| Polzahl |
9
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
500.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
Einbau
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Anzahl Baueinheiten |
6
|
| Schalthäufigkeit |
1200 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Hauptschalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Geeignet für |
Frontbefestigung mittig
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA) |
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208V 60Hz 1-phasig |
7.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
10 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
40 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
40 HP
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
2 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
1,3 kA, Kontakte, 1 Sekunde
1,3 kA |
| Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
100 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
80 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Tragfähigkeit |
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer) 2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer) |
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V |
3
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V |
1
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V |
6
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V |
2
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V |
3
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3) |
800 A
|
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
63 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
|
| Spannung je Kontaktpaar in Serie |
60 V
|
| Schrauben-Größe |
M6, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
2 x (1,5 - 10) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1 - 25) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 1 x (2,5 - 35) mm², ein- oder mehrdrähtig 2 x (2,5 - 16) mm², ein- oder mehrdrähtig 12 - 4 AWG, ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse |
| Anzugsdrehmoment |
35,4 lb-in, Schraubklemmen
4 Nm, Schraubklemmen |