Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

093047
T5B-2-8221/E

Eaton Moeller® series T5B Umschalter, T5B, 63 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 90 °, rastend, ohne 0-Stellung, 1-2, Designnummer 8221

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series T5B Umschalter
Katalognummer
093047
EAN
4015080930471
Produkt Länge/Tiefe
108 mm
Produkthöhe
88 mm
Produktbreite
88 mm
Produktgewicht
0.457 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
IEC/EN 60204
UL
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
CSA
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
T5B-2-8221/E

Betätigungselement

Betätigerfunktion
Ohne 0-Stellung
Rastend
Betätigertyp
Kurzer Knebelgriff

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Kontakte
4

Bauartnachweis
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
4.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
520 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
600 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
480 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
340 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
29,4 A bei AC-3, 690 V Stern-Dreieck
63 A bei AC-3, 230 V Stern-Dreieck
57,2 A bei AC-3, 500 V Stern-Dreieck
63 A bei AC-3, 400 V Stern-Dreieck
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
33 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
23.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
41 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
33 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
Beschriftung
1-2
Polzahl
2

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA 12
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Lebensdauer, mechanisch
500.000 Schaltvorgänge
Ausführung
Umschalter
Montageart
Einbau, bündig
Einbaulage
Nach Bedarf
Anzahl Baueinheiten
2
Schalthäufigkeit
1200 Schaltvorgänge/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Steuerschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)
Frontmontage
Schaltwinkel
90 °
Typ
Umschalter

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208V 60Hz 1-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
40 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
40 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
2 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1,3 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
100 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
80 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Tragfähigkeit
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V
6
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
800 A
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
63 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M6, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (1,5 - 10) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (1 - 25) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
12 - 4
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig)
1 x (2,5 - 35) mm²
2 x (2,5 - 16) mm²
Anzugsdrehmoment
4 Nm, Schraubklemmen
35,4 lb-in, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren