Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

093200
IM4-CI48

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageplatte; Kunststoff für CI48-Gehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Kunststoff
Katalognummer
093200
EAN
4015080932000
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
1.71 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IM4-CI48

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
Einbaugeräte werden mit Einschlagmuttern befestigt
Benutzt mit
CI48...

Lieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montageplatten
Typ
  • Leergehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Einbausystem

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
glasfaserverstärktes Isoliermaterial, 4 mm dick
Material
Isolierstoff 4 mm, glasfaserverstärkt
Kunststoff
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren