Eaton Moeller® series RMQ16 Einlegeschild, klar, Pfeil Symbol 912LQ25
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insert label
|
| Katalognummer |
093228
|
| EAN |
4015080932284
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1 mm
|
| Produkthöhe |
19 mm
|
| Produktbreite |
19 mm
|
| Produktgewicht |
0.9 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
912LQ25
|
| Typ |
Transparente Einlegeschilder
|
| Merkmale |
Beschriftet
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Einbaudurchmesser |
16 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Durchmesser |
0 mm
|
| Größe |
Frontabmessung: 25 x 25 mm
|
| Linsenfarbe |
Grau
|
| Design |
flach
|
| Beschriftung |
" Direction of movement "
|
| Lins.form |
Anschlagwinkel
|