Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

093828
H3-T0

Eaton Moeller® series Shroud

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Klemmenabdeckung
Katalognummer
093828
EAN
4015080938286
Produkt Länge/Tiefe
101 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
H3-T0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Zubehör
Schutzabdeckung für Anschlussklemmen (Berührungsschutz)
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Typ
Anschlussabdeckung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.