Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

093972
DE-P3

Eaton Moeller® series DE Kupplungsantrieb DE-P3

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DE Zubehör Kupplungsantrieb
Katalognummer
093972
EAN
4015080939726
Produkt Länge/Tiefe
87 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
87 mm
Produktgewicht
0.075 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
DE-P3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Achsenverlängerung
Funktionen
Umbau des Schalters auf hinteren Montageschalter
Kupplungsantrieb

Allgemeine Informationen

Zubehör
Steckachse
Schutzart
NEMA sonstige
Typ
Montagesatz
Benutzt mit
T5-…/E
T5B…/E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.