Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

095540
Modellcode: FAK-S

Eaton Moeller® series FAK Gehäusedeckel grau, Taste, schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series FAK Zubehör Gehäuseoberteil
Katalognummer
095540
EAN
4015080955405
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.222 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
Modellcode
FAK-S

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastend

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
Schwarz
Gehäusefarbe
Grau

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 13
IP, sonsitge
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.