Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

095717
T5-4-88/Z

Eaton Moeller® series T5 Umschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 8, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 2-0-1, Designnummer 88

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series T5 Umschalter
Katalognummer
095717
EAN
4015080957171
Produkt Länge/Tiefe
182 mm
Produkthöhe
88 mm
Produktbreite
88 mm
Produktgewicht
0.778 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
T5-4-88/Z

Betätigungselement

Betätigerfunktion
Mit 0 (Aus)-Position
Rastend
Betätigertyp
Kurzer Knebelgriff

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Kontakte
8
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
7.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
100 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
760 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
740 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
590 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
420 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
76,2 A bei AC-3, 500 V Stern-Dreieck
95,3 A bei AC-3, 400 V Stern-Dreieck
100 A bei AC-3, 230 V Stern-Dreieck
29,4 A bei AC-3, 690 V Stern-Dreieck
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
100 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
100 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
100 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
55 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
71 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
44 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
600 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
100 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Kunststoff
Ausstattung:
0 (Aus) Position
schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
Beschriftung
2-0-1
Polzahl
4

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Lebensdauer, mechanisch
500.000 Schaltvorgänge
Ausführung
Umschalter
Montageart
Rückseitige Montage
Einbaulage
Nach Bedarf
Anzahl Baueinheiten
4
Schalthäufigkeit
1.200 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Steuerschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Zwischeneinbau
Bodenmontage
Frontmontage
Schaltwinkel
60 °
Typ
Umschalter

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
2 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1,7 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
100 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Tragfähigkeit
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierender Betriebsklasse 12, 60 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierender Betriebsklasse 12, 40 % Einschaltdauer)
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
950 A
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
65 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M6, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (1,5 - 10) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (1 - 25) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig)
1 x (2,5 - 35) mm²
2 x (2,5 - 16) mm²
Anzugsdrehmoment
4 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren