Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

096233
L1-CI44

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. vorgebohrte Montageplatte, CI44-Gehäuse, L1

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Metall vorgebohrt
Katalognummer
096233
EAN
4015080962335
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
2.528 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
L1-CI44

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Besondere Merkmale
  • Bohrungen für metrisches Gewinde
  • einschließlich Befestigungsschrauben
Benutzt mit
Einbausystem
Leergehäuse
CI-Isolierstoffgehäuse
Zubehör für Montagesysteme

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Lochplatten
Typ
  • Zubehör für Montagesysteme
  • Leergehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Einbausystem

Technische daten - mechanisch

Bohrungen für Geräte
GSTA3
GSTA2
GSTA1
Gehäusematerial
Stahlblech 3 mm, verzinkt
Material
Stahl
Stahlblech 3 mm, verzinkt
Oberflächenschutz
Zinkbeschichtung
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren