Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

097869
Modellcode: BS3-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Bausatz, für CI-Gehäuse L = 250 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse Anschlusssatz
Katalognummer
097869
EAN
4015080978695
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BS3-CI

Delivery program

Typ
  • Zubehör für Gehäusemontage
  • Leergehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
Ausführung
Sonstiges
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungssätze
Farbe
Schwarz

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Material
Sonstiges

Additional information

Funktionen
Leergehäuse
zum Verbinden der Gehäuse untereinander, einschließlich Keilverbindung
RAL-Nummer
0
Benutzt mit
250 mm (Gehäuseabmessungen)
500 mm (Gehäuseabmessungen) (2 Stück verwenden)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.