Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

098573
K50/1

Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Klemmenleiste/Klemme, 2,5-50mm², 1p, 150A, Schnappbefestigung, schraubbar, Dornbefestigung

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
098573
EAN
4015080985730
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
43 g
Zertifikat(e)
VDE approval in accordance with DIN EN 60947-7-1
RoHS conform
Modellcode
K50/1

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Berührungssicher
Flammhemmend
Selbstverlöschend
Besondere Merkmale
  • Neue Version: Ersetzt vorige individuelle Klemmen K10/1, K25/1, K50/1.
  • Fingersicher an allen Seiten
  • Zum Aufschnappen auf Tragschiene nach IEC/EN 60715
  • Aufschraubbar auf Montageplatten und direkt auf Ci oder CI-K Gehäusestapeldorne
  • Anreihbar mit anderen K50/1-Klemmen
  • Mit L-, N- und Schutzleiter-Markierung
  • Abisolierlänge 50 mm², 16 mm
  • Schraubenköpfe Innensechskant, 5 mm
Geeignet für
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
Feindrähtige Leiter
Benutzt mit
Ci…
Nockenschalter T
Cu-Band: 3 x 9 x 0,8 – BK
CI-K
NZM Leistungsschalter
Lasttrennschalter P

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Isolierte Anschlussklemme
Isolierte Einzelklemmen 32 - 100 A
Nennstrom
150 A
Polzahl
1-polig
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom (Iu)
150 A
Betriebsspannung
690 V

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt, Zugang - max.
50 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
2.5 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
14 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
1 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
50 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
2.5 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
14 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
1 mm²
Material
Schrauben: Stahl, Zn, dickschichtpassiviert
Gehäuse: PA 6 (Halogenfrei)
Klemmenkörper: Messing (CuZn39Pb2), blank
Montageart
DIN-Schiene/Schraube
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
2
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
2
Anzahl Eingänge
1
Anzahl der Ausgänge
10
Anschlussquerschnitte
2,5 bis 50 mm² (mehrdrahtiger Rundleiter)
2,5 mm² bis 35 mm² (runder flexibler Kupferleiter mit Aderendhülse)
9 mm – 0,8 mm (3x Leistenkabel)
2,5 bis 50 mm² (eindrähtiger Rundleiter)
Anschlussart
Klemme
Anschrauben

Produktspezifikation exportieren