Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tür, durchsichtig rauchgrau, für Deckel CI44
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Tür
|
| Katalognummer |
098579
|
| EAN |
4015080985792
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
375 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
0.799 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
T-CI44
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
CI44…, D…-CI44
CI48…, D…-CI48 xEnergy Safety Ci Zubehör für Leergehäuse Leergehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Türen
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Schutztür
|
| Typ |
|
| Abdeckung/Tür Typ |
durchsichtig, rauchgrau
|
| Schutzart |
IP65
NEMA sonsitge |
| Material |
Kunststoff
|
| Oberflächenausführung |
Unbehandelt
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|