Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

098588
AVS40

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenverbindung, für 3x40x10

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
Katalognummer
098588
EAN
4015080985884
Produkt Länge/Tiefe
106 mm
Produkthöhe
82 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.965 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
AVS40

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
einschließlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial
Benutzt mit
1 Satz enthält 3 Verbindungselemente
Kupfer-Sammelschienen 3x 40 x 10
Zubehör für Sammelschienengehäuse
Vorbereitete Gehäuse
CI-Isolierstoffgehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschienenverbindungen
Stromstärke
1600 A
Polzahl
3-polig
Typ
  • Zubehör für Sammelschienengehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Vorbereitete Gehäuse

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1600 A

Technische daten - mechanisch

Leitertyp
L1, L2, L3
Anschlussart
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.