Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100427
E71-COP-CA

Eaton Moeller® series E71 Näherungsschalter, optisch, Weitbereich 80cm, 4L, 10-30VDC, PNP, Leitung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E71 Näherungsschalter
Katalognummer
100427
EAN
4015081643233
Produkt Länge/Tiefe
502.31 mm
Produkthöhe
18.03 mm
Produktbreite
15.24 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-2
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL File No.: E166051
CE
UL
Modellcode
E71-COP-CA

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseart
Quader
Betriebsart
Schaltprinzip: Einstellbare Hell-/Dunkelschaltung
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Verpolungsschutz
Erkennung von transparenten Objekten
Kurzschlussschutz
Reflexlichttaster
Zur Kombination mit Reflektor
Spannungsart
Gleichstrom
Anschlussart
4-Draht
2 m Anschlussleitung
Lichtart
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart
IP66
NEMA sonstige
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Laserschutzklasse
Keine
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Material der optischen Oberfläche
Kunststoff
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
800 mm
Sensorhöhe
32 mm
Sensorlänge
20 mm
Schaltdistanz - max.
800 mm
Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“
30 V
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Schaltfrequenz
500 Hz
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
PNP
Sensormaterial
Kunststoff
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
10 - 55 Hz, Amplitude 0,5 mm
Wellenlänge des Sensors
660 nm
Breite des Sensors
12 mm
Produktkategorie
E71 NanoView Series
Reaktionszeit
1 ms
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Angleichtyp
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.