Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100512
NZM3-XKP

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Phasenisolator, 3p, Größe 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
100512
EAN
4015081004966
Produkt Länge/Tiefe
100.2 mm
Produkthöhe
161.6 mm
Produktbreite
48.5 mm
Produktgewicht
0.14 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
IEC60947
UL (File No. E31593)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL489
CE marking
CSA certified
Modellcode
NZM3-XKP

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
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
Rahmen
NZM3
Polzahl
3-polig
Typ
Phasenisolatoren
Phasentrenner-Typ
Sonstige

Produktspezifikation exportieren